09_2024_WE_CaseStory_Raumland 12-2 (2)

Robotiq Automation Talks Italia - 23 luglio 2026 | Ore 16:00 | Webinar gratuito

Automazione 4.0 e Nuovo Iper-ammortamento 2026

Un doppio vantaggio per il vostro investimento: ROI tipico in 12–18 mesi e agevolazioni fiscali fino al 280% del costo d'acquisto - registrati per scoprire come

Legge di Bilancio 2026: Come automatizzare la pallettizzazione e ottenere un'iperdeduzione fino al 280% dell'imponibile

State valutando di automatizzare la pallettizzazione?

Partecipate a questo webinar per scoprire come ridurre il costo complessivo del vostro investimento grazie alle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2026, senza rinunciare ai benefici operativi di una soluzione di pallettizzazione Robotiq.

Insieme a Open Group Italia, vi mostreremo come combinare un rapido ritorno sull'investimento con gli incentivi fiscali disponibili per gli investimenti Industria 4.0.

Durante il webinar scoprirete:

  • Come funziona la Legge di Bilancio 2026 e chi può accedere alle agevolazioni;
  • Quali sono i requisiti per ottenere il beneficio fiscale;
  • Come le soluzioni di pallettizzazione Robotiq soddisfano i requisiti dell'Industria 4.0;
  • Un esempio pratico del beneficio economico ottenibile;
  • Casi reali di aziende che hanno automatizzato la pallettizzazione con Robotiq in Italia, come Caffè Corsini, Molino Merano, Pfizer;
  • Una sessione di domande e risposte con gli esperti.

Registratevi gratuitamente e scoprite come rendere il vostro prossimo investimento in automazione ancora più conveniente.

Registrazione qui

Moliono-merano-palletizing-end-of-line

 

I NOSTRI RELATORI
 
Annalisa
Annalisa D'Orta

Business Advisor @Open Group Italia

 
Alessio Cappellaro Robotiq
Alessio Cappellaro

Regional Sales Manager, Italia @Robotiq

 

Automate or stagnate, manual palletizing is no longer viable

 

Robotiq automated palletizers transform businesses

2-Jul-24-2024-07-28-42-5059-PM

People

  • Turn your labor scarcity into opportunity
  • Provide a safer workplace, cut insurance costs
  • Empower your workforce: From repetitive tasks to value-driven roles

1-Jul-24-2024-07-29-15-5134-PM

Productivity

  • Increase your throughput.
  • Reduce your costs and cut downtimes
  • Enhance quality by eliminating manual errors and achieving consistent output.

3-Jul-24-2024-07-29-15-5144-PM

Adaptability

  • Stay agile to respond to your changing production needs
  • Be equipped to scale up with standard technology.
701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Need help to select the right palletizer for your factory?
MADE WITH    USING THE STARTUP FRAMEWORK BY INBOUNDLABS. GET HELP OR JUST GET IN TOUCH? CLICK HERE