L1150305

Robotiq Automation Talks x Mundo ExpoPack

El futuro de la automatización del paletizado en Latinoamérica

Seminario web a la carta - grabación disponible

Acerca del webinar

Robotiq ha desplegado más de 750 soluciones de paletizado en todo el mundo, más de 80 en México, Perú, Colombia, Chile y Argentina, junto con sus socios e integradores locales.

No se pierda esta oportunidad de aprender de primera mano de los líderes de la industria y ver cómo la automatización está moldeando el futuro del paletizado en América Latina.

Lo que aprenderás:

  • Sé de los primeros en ver en acción los casos de éxito de Ajinomoto Peru y Proan México.
  • Descubre cómo Ajinomoto integró con éxito el paletizado robótico, logrando un aumento del 70% en eficiencia y la gestión de múltiples líneas de producción.
  • Aprende cómo la automatización reduce el trabajo manual, los riesgos de lesiones y la fatiga, creando un entorno de trabajo más seguro y sostenible.
  • Conoce cómo la Solución de Paletizado de Robotiq, compacta y flexible, permite a los fabricantes optimizar el espacio en planta y estar preparados para el crecimiento futuro.
Ver a la carta
3247105-6555679f7f6b8

Speakers

5084825-67d9fa66ecb92

Juan Manuel Herrera Medina
Ingeniero de Ventas LATAM, Robotiq

5084816-67d9f9a90e135

Uriel Fraire
RSM - LATAM, Universal Robots

4247158-66b4ed630703e

Lilián Robayo
Editora, Mundo EXPO PACK

Esta es una gran oportunidad para que la empresa también se sume, para avanzar en la línea y ayudar a automatizar los procesos. Esto es positivo, porque aumenta la productividad, al tiempo que reduce otros tipos de riesgo, como la seguridad y la calidad. En otras palabras, es una situación en la que todos ganan.
Screen Shot 2025-01-15 at 10.58.07 AM
Brian Delgado
Supervisor del proyecto, Ajinomoto Perú
¿Quiere saber más?

Descubra las opiniones de nuestros clientes sobre su experiencia en paletización