Automation Talks France: 30 juin 2026 - 2PM CET (Paris) - 8AM EST (Québec)

Comment Bulles Création a doublé sa cadence grâce à la palettisation collaborative

Découvrez comment une PME agroalimentaire française a automatisé sa fin de ligne pour accroître sa capacité de production et améliorer les conditions de travail de ses opérateurs.

Vous avez manqué l'événement en personne le mois dernier? On se reprend pour le lancement de la vidéo et pour un retour sur le projet lors du prochain Automation Talk France de Robotiq.

Les résultats obtenus chez Bulles Création

✅ Production passée de 1 500 à 2 500 bouteilles par heure

✅ Réduction significative de la pénibilité liée à la manutention de cartons jusqu'à 20 kg

✅ Solution implantée dans un espace de production restreint

✅ Plus de capacité pour soutenir la croissance de l'entreprise

Au programme

  • Les défis qui ont motivé l'automatisation
  • Pourquoi Bulles Création a choisi une solution de palettisation collaborative
  • Les détails du projet et de son intégration
  • Les résultats observés après un an d'exploitation
  • Session de questions-réponses en direct

Réservez votre place

Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir ce retour d'expérience concret et échanger avec les experts Robotiq et Universal Robots.

« Aujourd’hui, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas comme nous. La palettisation cobotique nous a réellement aidés. »
— Bruno Quenin, Bulles Création

S'enregistrer pour assister

images-1
Screenshot 2026-05-04 at 8.20.27 AM

Découvrez un projet de palettisation en situation réelle

Il ne s'agit pas d'une salle d'exposition ni d'une démonstration lors d'un salon professionnel. Il a été possible de voir le système de palettisation Lean en fonctionnement dans un environnement viticole réel, manipulant de vrais cartons, une variabilité réelle et des contraintes de production réelles.

Nous avons filmé le tout sur place et donnons un accès exclusif aux autres fabricants français.

Cet événement est idéal si :

  • Vous palettisez manuellement ou avec du matériel ancien

  • Vous manipulez des cartons souples, irréguliers ou contenant des références mixtes

  • Vous manquez de main-d'œuvre ou souhaitez améliorer l'ergonomie

  • Vous recherchez une solution d'automatisation pratique et à faible risque

Automate or stagnate, manual palletizing is no longer viable

 

Robotiq automated palletizers transform businesses

2-Jul-24-2024-07-28-42-5059-PM

People

  • Turn your labor scarcity into opportunity
  • Provide a safer workplace, cut insurance costs
  • Empower your workforce: From repetitive tasks to value-driven roles

1-Jul-24-2024-07-29-15-5134-PM

Productivity

  • Increase your throughput.
  • Reduce your costs and cut downtimes
  • Enhance quality by eliminating manual errors and achieving consistent output.

3-Jul-24-2024-07-29-15-5144-PM

Adaptability

  • Stay agile to respond to your changing production needs
  • Be equipped to scale up with standard technology.
701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Need help selecting the right palletizer for your factory?
MADE WITH    USING THE STARTUP FRAMEWORK BY INBOUNDLABS. GET HELP OR JUST GET IN TOUCH? CLICK HERE