ROBOTIQ のパレタイジング・ソリューション
- 最大 13 ボックス/分までの能力で貴社の生産スループットに簡単に適応できます。
- 貴社独自のレイアウトとプログラムを5分未満んで作成します。材料ハンドリング・コパイロットがすべての軌道とロボット動作を自動的に生成し、最適化します。
- 柔軟性が必要ですか。材料ハンドリング・コパイロッによって、様々な製品用の複数のパレットレイアウトをプログラムし、貴社の生産に従って変更することが簡単になります。
- 安全性が常に重要視されます。弊社のソリューションは市場にあるすべての標準的な安全機器に対応しています。
最も簡単な
操作を自動化します
貴社初の自動化プロジェクトを開始される予定ですか。パレタイジングの用途は自動化に着手し、すぐに結果を知ることのできるすばらしい出発点です。
貴社の従業員のポテンシャルを開拓します
怪我につながる反復的で力の必要なタスクから従業員を解放してください。従業員を付加価値の高いタスクへ割り当てる方が賢明です、パレタイジングはそのようなタスクではありません。
投資利益率を高めます
運用の最初の数か月で結果がわかります。毎日の実績を改善し、ダウンタイムを最小化します。
ROBOTIQ は信頼されています




電話の方がご都合がよろしいですか。
090-3716-0968 までお電話の上、直接担当者とお話しください。
あるいは、メールによるご連絡も常にチェックさせていただきます。
r.ogura@robotiq.comでお問い合わせください。
.png?width=1244&height=308&name=ROBOTIQ-LOGO-fond-transparent%20(4).png)
.png?width=500&height=500&name=img-robotiq-palletizing-solution-drawing-6113abd6fae73ee7bf2eace8ad782a76%20(1).png)